휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 160 mm
Delta central
주문 번호:
990835383
EAN:
4031582366501
제품 번호:
3645ITP160P67 OH225 soft cv
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 강한 구조
Delta central은 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로서 중앙 잠금 장치 장착 플레이트 피팅을 특징으로 합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공합...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Delta central은 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로서 중앙 잠금 장치 장착 플레이트 피팅을 특징으로 합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 알루미늄 휠 본체와 폴리우레탄, 주조 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 구동을 보장합니다. 휠 직경은 160mm이고 전체 높이는 225mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 550kg, 6km/h에서 440kg이며, 정적 하중 용량은 1100kg입니다. 본 제품은 자동차 OEM, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등의 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
특수 기능