휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 150 mm
Forma
EAN:
4031582476521
제품 번호:
6945UFP150B33-18,7 grey
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 견고한 하우징
Forma는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로서 육각 소켓이 있는 서클립 스템 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 아연-다이-캐스팅/알루미늄 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링이 적용되어 있습니다. 휠은 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Forma는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로서 육각 소켓이 있는 서클립 스템 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 아연-다이-캐스팅/알루미늄 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링이 적용되어 있습니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 조합하여 구성되었고, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며 직경은 150mm입니다. 전체 높이는 164mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 135kg을 지지할 수 있습니다.
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
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품