메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Stora는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로 수직 플랜지 타입의 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 중급 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리우레탄 주입 소재의 본체에 트랙 있는 더블 플랜지 트레드를 적용하였고, 정밀 볼 베어링을 장착하여 내구성과 회전 성능을 향상시켰습니다. 휠 직경은 125mm이며 전체 높이는 160mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 80kg(속도 3km/h), 정적 하중 160kg을 지원합니다. 주요 적용 분야는 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대 등에 사용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2875QMP125P72 TFR
EAN
4031582389814
핵심 속성
하우징 유형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
80 kg
정지 중 하중용량
160 kg
총높이
160 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
0.93 kg
제품명
Stora
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
수직 플랜지
높이 장착
63 mm
플레이트 길이
35 mm
플레이트 너비
10 mm
하우징
Fork 외형
특수 기능
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
172 mm
오프셋
40 mm
나사산 직경
58.5 mm
트레드의 경도(D)
59 Shore D
차체 재질
폴리우레탄 주입
트레드 재질
트랙 있는 더블 플랜지
트레드 폭
32 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
다양한 장착 옵션
다양한 장착 치수로 광범위한 응용에 대응
자원 절약형 부품 교체
나사산 축으로 손쉬운 바퀴 교체 가능
독특한 형태
브레이크 슈가 통합된 하우징
통로에서 안전한 작동
무빙워크에서 안정적인 고정을 위한 스탠딩 기능 또는 플랜지 휠
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
효율적인 자동 세척
자동 셀프 클리닝 트랙이 있는 통로 캐스터