회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 200 mm
Kappa
EAN:
4031582445329
제품 번호:
9682ITP200P63 flat kick pedal
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 강한 구조
Kappa는 회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 제품으로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 주철 또는 단조철 무거움 소재로 제작되며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 우수...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Kappa는 회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 제품으로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 주철 또는 단조철 무거움 소재로 제작되며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 알루미늄 본체에 폴리우레탄 주조 트레드를 적용하고 정밀 볼 베어링을 내장하여 직경 200mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 245mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 800kg, 6km/h에서 640kg을 지원하고 정적 하중 용량은 1600kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
특수 기능