메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Kappa load는 회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 제품으로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 주철 또는 단조철 무거움 소재로 제작되었으며, 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 적용한 회전 베어링 구조를 갖추고 있습니다. 휠은 주물 바디에 Ultratech 폴리우레탄 주조 트레드 소재를 사용하며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있고 직경은 160mm입니다. 전체 높이는 205mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 1800kg을 지원하며, 동적 하중은 4km/h에서 900kg, 6km/h에서 750kg까지 견딜 수 있습니다. 주요 적용 분야로는 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등이 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
9652FCP160P63
EAN
4031582451900
핵심 속성
하우징 유형
회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드
4km/h에서의 적재 용량
900 kg
6km/h에서의 적재 용량
750 kg
정지 중 하중용량
1800 kg
총높이
205 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
6.38 kg
제품명
Kappa load
표준
EN12533 - 고하중 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
135 mm
플레이트 너비
110 mm
하우징
Fork 외형
다양한 강화
주택 자재
주철 또는 단조철, 무거움
스위블 베어링
딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링
회전 간섭
276 mm
오프셋
58 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
주물
트레드 재질
Ultratech 폴리우레탄, 주조
트레드 폭
50 mm
직경
160 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
차축
너트로 고정
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
강한 구조
고하중용 중강철 하우징
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
풋 보호대
Foot Protection Ø160

캐스터용 액세서리인 닫힘 보호대는 0.67 kg의 무게로 설계되어 캐스터의 안전한 보관 및 운송을 위한 필수 부품입니다. 이 보호대는 캐스터의 회전 부분을 효과적으로 보호하며, 작업 환경에서 캐스터가 의도하지 않게 움직이는 것을 방지합니다. 견고한 구조로 제작되어 장시간 사용에도 내구성을 유지하며, 다양한 캐스터 모델과의 호환성을 제공합니다. 설치가 간편하고 유지보수가 용이하여 산업용 및 상업용 환경에서 광범위하게 활용될 수 있습니다.

휠 160 mm
Novatech
FTP 160x50-Ø20 HL60

Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 주물 재질의 휠로서, 160mm의 외경과 50mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 60mm이며, 액슬 구멍의 지름은 20mm입니다. 이 휠은 폴리우레탄 주조 트레드를 장착하고 있으며, 정밀 볼 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 1800kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 900kg, 시속 4km에서 1100kg입니다. 이러한 사양은 산업용 캐스터 애플리케이션에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.

160 mm
1100 kg
160 mm
1100 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 160 mm
회전 캐스터 160 mm
Kappa load
9650FTP160P63 CL67

Kappa load 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 적용한 회전 베어링으로 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 주물 소재의 휠 바디에 폴리우레탄 주조 트레드를 결합하고 정밀 볼 베어링을 내장하여 우수한 내구성과 구름성을 제공하며, 휠 직경은 160mm입니다. 전체 높이는 205mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 1500kg, 동적 하중은 4km/h에서 900kg, 6km/h에서 750kg을 지원합니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.

160 mm
205 mm
900 kg
160 mm
205 mm
900 kg
변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Kappa load
9651FTP160P63 CL67

Kappa load는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치됩니다. 하우징은 주철 또는 단조철로 제작되어 무거움을 견디도록 설계되었으며, 링 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 탑재하여 회전 성능을 최적화합니다. 휠은 160mm의 지름을 가지며, 폴리우레탄 주조 재질의 트레드와 주물 재질의 휠 바디로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 통해 부드러운 회전을 보장합니다. 전체 높이는 205mm이며, 정적 하중 용량은 1500kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 750kg, 시속 4km에서 900kg으로 설정되어 있습니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

160 mm
205 mm
900 kg
160 mm
205 mm
900 kg