회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 160 mm
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 강한 구조
CAD 파일
액세서리
이 액세서리는 캐스터용 부속품으로 설계된 전문 액세서리 제품입니다. 무게 0.67kg의 견고한 구조로 제작되어 캐스터 시스템의 기능성과 내구성을 향상시키는 역할을 수행합니다. 정밀한 엔지니어링을 통해 개발된 이 제품은 다양한 캐스터 모델과의 호환성을 보장하며, 산업용 및 상업용 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다. 컴팩트한 설계와 최적화된 중량 배분으로 설치 및 유지보수가 용이하며, 장기간 사용 시에도 우수한 내구성을 유지합니다. 캐스터의 전반적인 작동 효율성을 개선하고 사용 수명을 연장시키는 핵심 구성 요소로 활용됩니다.
관련 상품
Delta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 정밀 볼 베어링을 적용한 회전 베어링으로 원활한 선회 동작을 보장합니다. 휠은 알루미늄 휠 바디에 탄성 타이어 트레드를 적용하여 비표시 및 가황 처리되었으며, 정밀 볼 베어링으로 구성되어 있습니다. 휠 직경은 160mm이고 전체 높이는 210mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 350kg, 6km/h에서 280kg이며, 정적 하중 용량은 700kg입니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
Delta 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움에도 견고함을 유지하며, 정밀 볼 베어링을 통해 원활한 회전 동작을 보장합니다. 휠은 알루미늄 바디에 탄성 타이어 트레드를 적용하여 비표시 및 가황 처리로 바닥면을 보호하고, 직경 160mm 크기로 설계되었습니다. 휠 베어링 또한 정밀 볼 베어링을 사용하여 내구성을 극대화했습니다. 전체 높이는 210mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 350kg, 6km/h에서 280kg을 지원하고 정적 하중 용량은 700kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
Delta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움에도 견고한 내구성을 보장하며, 휠은 알루미늄 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 회전 성능을 구현합니다. 휠 직경은 160mm이며 전체 높이는 210mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 350kg, 6km/h에서 280kg이고 정적 하중 용량은 700kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
관련 상품
Delta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 정밀 볼 베어링을 적용한 회전 베어링으로 원활한 선회 동작을 보장합니다. 휠은 알루미늄 휠 바디에 탄성 타이어 트레드를 적용하여 비표시 및 가황 처리되었으며, 정밀 볼 베어링으로 구성되어 있습니다. 휠 직경은 160mm이고 전체 높이는 210mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 350kg, 6km/h에서 280kg이며, 정적 하중 용량은 700kg입니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
Delta 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움에도 견고함을 유지하며, 정밀 볼 베어링을 통해 원활한 회전 동작을 보장합니다. 휠은 알루미늄 바디에 탄성 타이어 트레드를 적용하여 비표시 및 가황 처리로 바닥면을 보호하고, 직경 160mm 크기로 설계되었습니다. 휠 베어링 또한 정밀 볼 베어링을 사용하여 내구성을 극대화했습니다. 전체 높이는 210mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 350kg, 6km/h에서 280kg을 지원하고 정적 하중 용량은 700kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
Delta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움에도 견고한 내구성을 보장하며, 휠은 알루미늄 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 회전 성능을 구현합니다. 휠 직경은 160mm이며 전체 높이는 210mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 350kg, 6km/h에서 280kg이고 정적 하중 용량은 700kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.