토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 있는 회전식 캐스터 125 mm
Zeta reverse
주문 번호:
990860899
EAN:
4031582398403
제품 번호:
468BITP125P63 soft cv
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 고정된 스탠드
Zeta reverse는 토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 기능을 갖춘 회전식 캐스터로, 항공우주 산업과 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용하도록 설계되었다. 피팅은 직사각...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Zeta reverse는 토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 기능을 갖춘 회전식 캐스터로, 항공우주 산업과 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용하도록 설계되었다. 피팅은 직사각형형 플레이트 타입으로 구성되어 설치면에 넓은 접촉 면적을 제공하며, 체결 시 하중이 한 지점에 집중되지 않고 고르게 분산되도록 한다. 피팅의 체결 안정성은 장비의 정렬 정확도와 주행 안정성에 직접적인 영향을 미치므로 설치 시 체결 토크 관리가 필요하다. 하우징은 스위벨 베어링으로 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개를 적용하여 회전 동작 중 축방향 및 반경방향 하중을 효과적으로 지지하며, 원활한 방향 전환과 장기적인 내구성을 확보한다. 하우징 재질은 강판, 매우 무거움 등급으로 높은 강성과 충격 저항성을 제공한다. 휠은 직경 125 mm로 설계되었으며, 정밀 볼 베어링을 적용하여 낮은 구름 저항과 안정적인 회전 특성을 구현한다. 트레드는 폴리우레탄, 주조 소재로 제작되어 바닥면 손상을 줄이고 소음과 진동을 감소시키며, 휠 바디는 알루미늄으로 제작되어 경량성과 내식성을 동시에 확보한다. 제품의 전체 높이는 164 mm이며, 설치 공간이 제한된 장비에서도 적용 가능한 컴팩트한 외형을 갖는다. 설계 시 높이 간섭 여부와 바닥면 여유 간격을 반드시 확인해야 한다. 정적 하중 용량은 800 kg이며, 정지 상태에서 해당 하중까지 견딜 수 있도록 설계되었다. 동적 하중 용량은 속도에 따라 달라지며, 주행 속도 6 km/h에서 320 kg, 4 km/h에서 400 kg으로 규정된다. 따라서 주행 속도가 높아질수록 허용 하중이 감소하므로, 운용 조건에 맞춰 캐스터 수량과 하중 분배를 계획하는 것이 필요하다.
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
빠른 유지보수
장수명 그리스로 윤활된 회전 베어링. 유지보수를 위한 그리스 니플 장착
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
자동 정렬
들어 올리면 캐스터가 자동으로 주행 방향에 맞춰짐