메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Zeta 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강판 재질에 무거움 처리가 된 하우징에 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 선회 베어링을 갖추고 있습니다. 휠은 125mm의 직경을 가지며, 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드 재질로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 통해 부드러운 회전을 제공합니다. 제품의 전체 높이는 164mm이며, 정적 하중 용량은 800kg으로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 320kg, 시속 4km에서 400kg의 성능을 발휘합니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
4681ITP125P63 soft cv
EAN
4031582337624
S4 자재 번호
990838059
핵심 속성
하우징 유형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
96 mm
4km/h에서의 적재 용량
400 kg
6km/h에서의 적재 용량
320 kg
정지 중 하중용량
800 kg
총높이
164 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
2.91 kg
제품명
Zeta
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
105 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한 강화
주택 자재
강판, 매우 무거움
스위블 베어링
강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개
돔 직경
96 mm
회전 간섭
235 mm
오프셋
55 mm
회전 반경
117.5 mm
휠
트레드의 경도(A)
80 Shore A
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
트레드 폭
50 mm
직경
125 mm
차체 너비
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
트래픽 회색 A(RAL7042)
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
신뢰할 수 있는 접지력
젖은 미끄러운 바닥에서도 안전한 접지를 제공하는 최적화된 트레드
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
최적화된 방향 잠금
방향 잠금은 2x180° 또는 4x90°로 조정 가능
빠른 유지보수
장수명 그리스로 윤활된 회전 베어링. 유지보수를 위한 그리스 니플 장착
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
강화된 회전 헤드
보강되고 열처리된 베어링 커버
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
풋 보호대
Foot Protection Ø125

휠 보호대는 캐스터용 액세서리로서 0.54 kg의 무게를 가지고 있으며, 캐스터 휠을 손상으로부터 보호하고 내구성을 향상시키기 위해 설계되었습니다. 이 제품은 산업용 및 상업용 환경에서 캐스터가 장착된 장비, 가구, 운반 장치 등에 적용되어 충격, 마모, 환경 요소로부터 효과적인 보호를 제공합니다. 견고한 구조와 적절한 무게 배분으로 인해 캐스터의 회전 성능을 유지하면서도 안정적인 보호 기능을 수행하며, 다양한 캐스터 크기 및 유형과의 호환성을 고려하여 제작되었습니다.

액세서리
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Puretech 액세서리는 캐스터용 고성능 액세서리로서 정밀한 엔지니어링과 신뢰할 수 있는 구조를 특징으로 합니다. 이 제품은 0.27kg의 경량 무게로 설계되어 캐스터 시스템에 최소한의 추가 부하를 더하면서도 우수한 기능성을 제공합니다. Puretech 액세서리는 다양한 산업 환경에서의 까다로운 요구사항을 충족하도록 개발되었으며, 내구성과 안정성을 보장합니다. 이 제품은 캐스터의 성능을 최적화하고 전체 이동 시스템의 효율성을 향상시키기 위해 설계된 필수 구성 요소입니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Zeta
4687ITP125P63 soft cv

Zeta 토치락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강판 재질에 무거움 처리가 된 하우징에 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 선회 베어링을 갖추고 있습니다. 휠은 125mm의 직경을 가지며, 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드 재질로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 통해 부드러운 회전을 보장합니다. 전체 높이는 164mm이며, 정적 하중 용량은 800kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 320kg, 시속 4km에서 400kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 항공우주 산업과 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 안정적인 이동 솔루션으로 활용됩니다.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
변형
회전 캐스터 125 mm
회전 캐스터 125 mm
Zeta
4680ITP125P63 soft cv

Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강판 재질에 무거움 특성을 가진 하우징에 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 125mm의 직경을 가지고 있으며, 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 재질의 트레드로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 채용하여 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 제품의 전체 높이는 164mm이며, 정적 하중 용량은 800kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 320kg, 시속 4km에서 400kg의 성능을 발휘합니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
변형
고정 캐스터 125 mm
고정 캐스터 125 mm
Zeta
4688ITP125P63 soft cv

Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 무거운 하우징으로 제작되어 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 125mm의 직경을 가지고 있으며, 알루미늄 재질의 휠 본체에 폴리우레탄 주조 트레드 재질이 적용되어 있고, 정밀 볼 베어링이 장착되어 부드러운 회전과 안정적인 성능을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 164mm이며, 정적 하중 용량은 800kg으로 설정되어 있습니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 320kg, 시속 4km에서 400kg의 성능을 제공하여 다양한 작동 조건에 대응할 수 있습니다. 이 캐스터는 항공우주 산업과 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었으며, 높은 내구성과 신뢰성을 요구하는 응용 분야에 최적화되어 있습니다.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
변형
스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Zeta reverse
468SITP125P63 soft cv

Zeta reverse는 스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치됩니다. 하우징은 강판 재질로 제작되었으며 매우 무거움을 특징으로 하고, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 선회 베어링을 포함하고 있습니다. 휠은 125mm의 직경을 가지며, 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드 재질로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 장착하고 있습니다. 제품의 전체 높이는 164mm입니다. 정적 하중 용량은 800kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 320kg, 시속 4km에서 400kg입니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
변형
토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 있는 회전식 캐스터 125 mm
토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 있는 회전식 캐스터 125 mm
Zeta reverse
468BITP125P63 soft cv

Zeta reverse는 토크락 및 스프링 장착 방향 잠금 있는 회전식 캐스터로, 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치됩니다. 하우징은 강판 재질로 제작되었으며 매우 무거움 특성을 가지고 있고, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 스위블 베어링을 탑재하여 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 휠은 직경 125mm이며, 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드 재질로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 164mm입니다. 정적 하중 용량은 800kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 320kg, 시속 4km에서 400kg입니다. 본 제품은 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg