메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Zeta reverse는 스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치됩니다. 하우징은 강판 재질로 제작되었으며 매우 무거움을 특징으로 하고, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 선회 베어링을 포함하고 있습니다. 휠은 125mm의 직경을 가지며, 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드 재질로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 장착하고 있습니다. 제품의 전체 높이는 164mm입니다. 정적 하중 용량은 800kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 320kg, 시속 4km에서 400kg입니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
468SITP125P63 soft cv
EAN
4031582398373
S4 자재 번호
990860896
핵심 속성
하우징 유형
스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
96 mm
4km/h에서의 적재 용량
400 kg
6km/h에서의 적재 용량
320 kg
정지 중 하중용량
800 kg
총높이
164 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
2.97 kg
제품명
Zeta reverse
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
105 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한 강화
주택 자재
강판, 매우 무거움
스위블 베어링
강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개
돔 직경
96 mm
회전 간섭
235 mm
오프셋
55 mm
회전 반경
117.5 mm
휠
트레드의 경도(A)
80 Shore A
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
트레드 폭
50 mm
직경
125 mm
차체 너비
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
트래픽 회색 A(RAL7042)
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
빠른 유지보수
장수명 그리스로 윤활된 회전 베어링. 유지보수를 위한 그리스 니플 장착
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
자동 정렬
들어 올리면 캐스터가 자동으로 주행 방향에 맞춰짐
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Zeta
4687ITP125P63 soft cv

Zeta는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야의 이송 작업에 적용할 수 있도록 설계된 제품입니다. 피팅은 직사각형 플레이트 형식으로 구성되어 있어 설치 대상 구조물에 체결하는 방식으로 장착되며, 이를 통해 설치면과의 결합 상태를 단순하게 유지할 수 있습니다. 하우징은 회전 운동을 담당하는 스위블 베어링을 포함하고 있으며, 이 스위블 베어링은 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성되어 방향 전환 시 안정적인 회전 특성을 제공합니다. 하우징의 재질은 강판이며, 매우 무거운 중량 사양으로 구성되어 있어 고하중 환경에서도 구조적 강성을 확보합니다. 휠은 직경 125 mm로 설계되었으며, 정밀 볼 베어링을 적용하여 원활한 회전을 지원합니다. 트레드는 폴리우레탄 주조 소재로 제작되어 바닥면 접촉 특성과 내마모성을 고려하였고, 휠 바디는 알루미늄 소재로 제조되어 경량화와 내식성의 균형을 도모합니다. 제품의 전체 높이는 164 mm이며, 설치 공간을 산정할 때 해당 치수를 기준으로 검토해야 합니다. 하중 사양으로 정적 하중 용량은 800 kg이며, 동적 하중 용량은 속도 6 km/h에서 320 kg, 속도 4 km/h에서 400 kg으로 규정되어 있습니다. 따라서 이송 속도에 따른 허용 하중을 확인하여 적정 모델을 선정하는 것이 바람직합니다.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
변형
회전 캐스터 125 mm
회전 캐스터 125 mm
Zeta
4680ITP125P63 soft cv

Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강판 재질에 무거움 특성을 가진 하우징에 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 125mm의 직경을 가지고 있으며, 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 재질의 트레드로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 채용하여 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 제품의 전체 높이는 164mm이며, 정적 하중 용량은 800kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 320kg, 시속 4km에서 400kg의 성능을 발휘합니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Zeta
4681ITP125P63 soft cv

Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 분야에 적용할 수 있도록 설계되었습니다. 피팅은 직사각형 플레이트 방식으로 구성되어 설치 기준면에 고정하기 용이하며, 설치 조건에 맞춰 마운팅 위치를 계획할 수 있습니다. 하우징은 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성된 선회 베어링을 적용하여 회전 안정성을 확보하였고, 재질은 강판으로 매우 무거운 구조를 갖추어 하중 지지 성능을 강화하였습니다. 휠은 직경 125 mm 규격이며, 정밀 볼 베어링을 내장하여 원활한 회전과 정확한 방향 전환을 보장합니다. 휠 본체는 알루미늄으로 제작되었고, 트레드는 폴리우레탄 재질의 주조 방식으로 형성되어 바닥면 접촉 특성과 내마모성을 제공합니다. 제품의 전체 높이는 164 mm이며, 설치 공간과 장비 간섭 여부를 검토할 때 이 치수를 기준으로 계획해야 합니다. 하중 사양으로 정하중은 800 kg이며, 동하중은 운용 속도에 따라 달라지는데 6 km/h에서 320 kg, 4 km/h에서 400 kg으로 규정되어 있습니다. 따라서 실제 운용 속도와 적재 중량을 함께 고려하여 하중 설계를 진행하고, 동적 조건에서는 안전 계수를 반영하는 것을 권장합니다.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
변형
고정 캐스터 125 mm
고정 캐스터 125 mm
Zeta
4688ITP125P63 soft cv

Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 무거운 하우징으로 제작되어 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 125mm의 직경을 가지고 있으며, 알루미늄 재질의 휠 본체에 폴리우레탄 주조 트레드 재질이 적용되어 있고, 정밀 볼 베어링이 장착되어 부드러운 회전과 안정적인 성능을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 164mm이며, 정적 하중 용량은 800kg으로 설정되어 있습니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 320kg, 시속 4km에서 400kg의 성능을 제공하여 다양한 작동 조건에 대응할 수 있습니다. 이 캐스터는 항공우주 산업과 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었으며, 높은 내구성과 신뢰성을 요구하는 응용 분야에 최적화되어 있습니다.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
변형
토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 있는 회전식 캐스터 125 mm
토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 있는 회전식 캐스터 125 mm
Zeta reverse
468BITP125P63 soft cv

Zeta reverse는 토크락 및 스프링 장착 방향 잠금 있는 회전식 캐스터로, 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치됩니다. 하우징은 강판 재질로 제작되었으며 매우 무거움 특성을 가지고 있고, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 스위블 베어링을 탑재하여 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 휠은 직경 125mm이며, 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드 재질로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 164mm입니다. 정적 하중 용량은 800kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 320kg, 시속 4km에서 400kg입니다. 본 제품은 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg