고정 캐스터 125 mm
Zeta
주문 번호:
990838073
EAN:
4031582337549
제품 번호:
4688ITP125P63 soft cv
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 무거운 하우징으로 제작되어 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 125mm의 직경을 가지고 있으며, 알루미늄 재질의 휠 본체에 폴리우레탄 주조 트레드 재질이 적용...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 무거운 하우징으로 제작되어 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 125mm의 직경을 가지고 있으며, 알루미늄 재질의 휠 본체에 폴리우레탄 주조 트레드 재질이 적용되어 있고, 정밀 볼 베어링이 장착되어 부드러운 회전과 안정적인 성능을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 164mm이며, 정적 하중 용량은 800kg으로 설정되어 있습니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 320kg, 시속 4km에서 400kg의 성능을 제공하여 다양한 작동 조건에 대응할 수 있습니다. 이 캐스터는 항공우주 산업과 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었으며, 높은 내구성과 신뢰성을 요구하는 응용 분야에 최적화되어 있습니다.
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
신뢰할 수 있는 접지력
젖은 미끄러운 바닥에서도 안전한 접지를 제공하는 최적화된 트레드
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
최적화된 방향 잠금
방향 잠금은 2x180° 또는 4x90°로 조정 가능
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
강화된 회전 헤드
보강되고 열처리된 베어링 커버