토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 80 mm
Alpha
EAN:
4031582305210
제품 번호:
3477PIO080P30-13
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Alpha 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅 방식을 채택하여 안정적인 설치가 가능합니다. 하우징은 강판 무거움 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Alpha 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅 방식을 채택하여 안정적인 설치가 가능합니다. 하우징은 강판 무거움 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 비표시 트레드를 적용하고 플레인 베어링을 장착하여 우수한 주행성을 구현하며, 직경 80mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 108mm로 컴팩트한 구조를 갖추고 있습니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동적 하중 70kg, 정적 하중 140kg을 지원하여 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
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
중단 없는 사용
먼지 링이 있는 회전 베어링으로 지속적이고 끊김 없는 움직임
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드