메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있는 볼트홀 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 비표시 트레드를 결합하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 주행을 보장합니다. 휠 직경은 75mm이며 전체 높이는 100mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 60kg, 정적 하중 용량은 120kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2477PIP075P30-11
EAN
4031582361995
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
60 kg
정지 중 하중용량
120 kg
총높이
100 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.31 kg
제품명
Agila
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
힌트
캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다.
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
11 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
160 mm
오프셋
24 mm
회전 반경
80 mm
트레드의 경도(A)
75 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
단단한 고무 비표시
트레드 폭
25 mm
직경
75 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
핸들 세트
힌트
캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다.
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
고정된 스탠드
바퀴와 회전 하우징을 동시에 잠그는 전체 잠금
다양한 장착 옵션
다양한 장착 치수로 광범위한 응용에 대응
자원 절약형 부품 교체
나사산 축으로 손쉬운 바퀴 교체 가능
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴