메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 비표시 트레드 소재로 구성되며, 플레인 베어링을 장착하여 내구성을 향상시켰습니다. 휠 직경은 200mm이고 전체 높이는 240mm입니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동적 하중 205kg, 정적 하중 410kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
3477PIO200P63
EAN
4031582305302
Core attributes
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
4 km/h에서의 이동 중 하중용량
205 kg
적재 용량 정적
410 kg
총높이
240 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
3.2 kg
제품명
Alpha
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
105 mm
Housing
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
재료
강판, 무거움
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
334 mm
오프셋
55 mm
회전 반경
167 mm
Wheel
트레드의 경도(A)
80 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
단단한 고무 비표시
트레드 폭
50 mm
직경
200 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
플레인 베어링
special-features-image
특수 기능