메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Zeta는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판으로 제작되어 매우 무거우며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 회전 베어링으로 사용됩니다. 휠은 알루미늄 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하였고, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며 직경은 160mm입니다. 전체 높이는 200mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 700kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h에서 350kg, 6km/h에서 280kg까지 견딜 수 있습니다. 주요 적용 분야는 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
4687IFP160P63
EAN
4031582366037
S4 자재 번호
990828639
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
96 mm
4km/h에서의 적재 용량
350 kg
6km/h에서의 적재 용량
280 kg
정지 중 하중용량
700 kg
총높이
200 mm
온도 범위(최대)
85 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
3.56 kg
제품명
Zeta
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
105 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한 강화
주택 자재
강판, 매우 무거움
스위블 베어링
강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개
돔 직경
96 mm
회전 간섭
322 mm
오프셋
55 mm
회전 반경
161 mm
휠
트레드의 경도(A)
67 Shore A
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
탄성 타이어, 비표시, 가황
트레드 폭
50 mm
직경
160 mm
차체 너비
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
회색 / 표시 없음
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
신뢰할 수 있는 접지력
젖은 미끄러운 바닥에서도 안전한 접지를 제공하는 최적화된 트레드
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
최적화된 방향 잠금
방향 잠금은 2x180° 또는 4x90°로 조정 가능
빠른 유지보수
장수명 그리스로 윤활된 회전 베어링. 유지보수를 위한 그리스 니플 장착
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
강화된 회전 헤드
보강되고 열처리된 베어링 커버
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
풋 보호대
Foot Protection Ø160

캐스터용 액세서리인 닫힘 보호대는 0.67 kg의 무게로 설계되어 캐스터의 안전한 보관 및 운송을 위한 필수 부품입니다. 이 보호대는 캐스터의 회전 부분을 효과적으로 보호하며, 작업 환경에서 캐스터가 의도하지 않게 움직이는 것을 방지합니다. 견고한 구조로 제작되어 장시간 사용에도 내구성을 유지하며, 다양한 캐스터 모델과의 호환성을 제공합니다. 설치가 간편하고 유지보수가 용이하여 산업용 및 상업용 환경에서 광범위하게 활용될 수 있습니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
고정 캐스터 160 mm
고정 캐스터 160 mm
Zeta
4688IFP160P63

Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 재질의 견고하고 무거움이 적은 하우징으로 구성되어 있습니다. 휠은 160mm의 지름을 가지며, 알루미늄 재질의 휠 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가솔린 재질의 트레드가 장착되어 있고, 정밀 볼 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 200mm이며, 정적 하중 용량은 700kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 280kg, 시속 4km에서 350kg의 성능을 제공합니다. Zeta 고정 캐스터는 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되며, 높은 하중 용량과 안정적인 성능으로 까다로운 작업 환경에서 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
변형
회전 캐스터 160 mm
회전 캐스터 160 mm
Zeta
4680IFP160P63

Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 휠 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하였고, 정밀 볼 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 휠 직경은 160mm이며, 전체 높이는 200mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 350kg, 6km/h에서 280kg이고, 정적 하중 용량은 700kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Zeta
4681IFP160P63

Zeta 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하였고, 정밀 볼 베어링으로 구성되어 있으며, 직경은 160mm입니다. 전체 높이는 200mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 700kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h에서 350kg, 6km/h에서 280kg까지 견딜 수 있습니다. 이 제품은 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
변형
스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 160 mm
Zeta reverse
468SIFP160P63

Zeta reverse는 스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판으로 제작되어 매우 무거우며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 회전 베어링으로 사용됩니다. 휠은 알루미늄 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하였고, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며 직경은 160mm입니다. 전체 높이는 200mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 700kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h에서 350kg, 6km/h에서 280kg까지 견딜 수 있습니다. 주요 적용 분야는 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등입니다.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
변형
토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 있는 회전식 캐스터 160 mm
토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 있는 회전식 캐스터 160 mm
Zeta reverse
468BIFP160P63

Zeta reverse는 토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 있는 회전식 캐스터로, 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판으로 제작되어 매우 무거우며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 바디에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하였고, 정밀 볼 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 휠 직경은 160mm이며, 전체 높이는 200mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 350kg, 6km/h에서 280kg이고, 정적 하중 용량은 700kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등의 용도에 적합합니다.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg