토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Agila
EAN:
4031582422009
제품 번호:
2477PNP150P30
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 다양한 장착 옵션
Agila 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 방식의 피팅을 사용하며, 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Agila 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 방식의 피팅을 사용하며, 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디와 폴리우레탄, Foamed 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 150mm이고 전체 높이는 185mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 75kg이며, 정적 하중 용량은 150kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도로 사용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
핸들 세트
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
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴