토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Alpha stainless
주문 번호:
990062161
EAN:
4031582370171
제품 번호:
8477UAD125P30-11 red
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Alpha stainless는 토크락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 볼트홀 타입의 피팅을 통해 설치됩니다. 하우징은 스테인리스 스틸 헤비 재질로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 구조의 스윙 베어링을 탑재하여 안정적인 회전 성능을 제...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Alpha stainless는 토크락 장치가 있는 회전식 캐스터로, 볼트홀 타입의 피팅을 통해 설치됩니다. 하우징은 스테인리스 스틸 헤비 재질로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 구조의 스윙 베어링을 탑재하여 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 휠은 125mm의 직경을 가지며, 폴리우레탄 주입 트레드 재질과 폴리아미드 바디 재질로 구성되어 있고, 롤러 베어링과 스테인리스 베어링을 사용하여 내구성과 신뢰성을 보장합니다. 전체 높이는 155mm이며, 정적 하중 용량은 300kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 150kg입니다. 본 제품은 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템과 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
고정된 스탠드
바퀴와 회전 하우징을 동시에 잠그는 전체 잠금
자원 절약형 부품 교체
나사산 축으로 손쉬운 바퀴 교체 가능
중단 없는 사용
먼지 링이 있는 회전 베어링으로 지속적이고 끊김 없는 움직임
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품