메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 다양한 장비에 안정적으로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판 무거움 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 검은색, 가황 트레드 소재를 적용하고 롤러 베어링을 장착하여 우수한 주행성과 내마모성을 구현하며, 직경 125mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 155mm이고, 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 250kg, 정적 하중 용량은 500kg입니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 광범위한 산업 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
3477UEJ125P62 T/G-small
EAN
4031582376937
S4 자재 번호
990032388
Core attributes
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
75 mm
4 km/h에서의 이동 중 하중용량
250 kg
적재 용량 정적
500 kg
총높이
155 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
1.17 kg
제품명
Alpha
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
9 mm
플레이트 홀 길이(최대)
60 mm
플레이트 홀 길이(최소)
77 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
77 mm
플레이트 길이
105 mm
플레이트 너비
80 mm
Housing
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
재료
강판, 무거움
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
75 mm
회전 간섭
246 mm
오프셋
40 mm
회전 반경
123 mm
Wheel
트레드의 경도(A)
63 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
탄성 타이어, 검은색, 가황
트레드 폭
40 mm
직경
125 mm
차체 너비
40 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
차축
너트로 고정
베어링
롤러 베어링
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)
special-features-image
특수 기능
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

휠 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Elastech 캐스터 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 컴팩트한 설계로 제작된 고성능 휠입니다. 폴리아미드 본체 소재와 탄성 타이어, 검은색, 가황 트레드 재질을 적용하여 우수한 내구성을 제공하며, 롤러 베어링과 축 구멍 직경 12mm, 허브 길이 44mm의 정밀한 구조를 갖추고 있습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 250kg, 정적 하중 용량은 500kg을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
고정 캐스터 125 mm
고정 캐스터 125 mm
Alpha
3478UEJ125P62 T/G small

Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움 특성을 가지며 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 검은색, 가황 트레드 소재를 적용하였고, 롤러 베어링을 내장하여 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 125mm이며, 전체 높이는 155mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 250kg을 지원하고, 정적 하중 용량은 500kg까지 견딜 수 있어 다양한 산업용 장비 및 운반 장치에 적합한 성능을 제공합니다.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
고정 캐스터 125 mm
고정 캐스터 125 mm
Alpha
3478UEJ125P62 T/G small

Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움 특성을 가지며 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 검은색, 가황 트레드 소재를 적용하였고, 롤러 베어링을 내장하여 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 125mm이며, 전체 높이는 155mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 250kg을 지원하고, 정적 하중 용량은 500kg까지 견딜 수 있어 다양한 산업용 장비 및 운반 장치에 적합한 성능을 제공합니다.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg