메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha smart는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로서 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로 되어 있으며, 롤러 베어링을 내장하여 부드러운 주행을 보장합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 155mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 4km/h 조건), 정적 하중 200kg을 지원하여 다양한 산업용 운반 장비에 적합한 성능을 발휘합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
3377PJR125P62
EAN
4031582360615
Core attributes
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
4 km/h에서의 이동 중 하중용량
100 kg
적재 용량 정적
200 kg
총높이
155 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
1.03 kg
제품명
Alpha smart
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
9 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
77 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
60 mm
플레이트 길이
105 mm
플레이트 너비
85 mm
Housing
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
슬림
재료
강판, 무거움
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
233 mm
오프셋
40 mm
회전 반경
116.5 mm
Wheel
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
32 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
롤러 베어링
special-features-image
특수 기능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 125 mm
회전 캐스터 125 mm
Alpha smart
3370PJR125P62

Alpha smart 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움 특성을 가지며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 롤러 베어링을 내장하여 우수한 구름성을 구현하며, 휠 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 155mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동하중 100kg(속도 4km/h 조건), 정하중 200kg을 지원하여 다양한 산업용 애플리케이션에 적합한 성능을 제공합니다.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 125 mm
회전 캐스터 125 mm
Alpha smart
3370PJR125P62

Alpha smart 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움 특성을 가지며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 롤러 베어링을 내장하여 우수한 구름성을 구현하며, 휠 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 155mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동하중 100kg(속도 4km/h 조건), 정하중 200kg을 지원하여 다양한 산업용 애플리케이션에 적합한 성능을 제공합니다.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg