메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중급 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 비표시 트레드 소재를 사용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 내구성과 정확성을 확보했습니다. 휠 직경은 125mm이며 전체 높이는 160mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 환경에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
2477PIP125P50
EAN
4031582362091
S4 자재 번호
990035932
Core attributes
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
60 mm
3 km/h에서의 이동 중 하중용량
100 kg
적재 용량 정적
200 kg
총높이
160 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
1.02 kg
제품명
Agila
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
8.5 mm
플레이트 홀 길이(최대)
51.5 mm
플레이트 홀 길이(최소)
46.5 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
61.5 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
56 mm
플레이트 길이
77 mm
플레이트 너비
67 mm
Housing
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
재료
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
60 mm
회전 간섭
262 mm
오프셋
41 mm
회전 반경
131 mm
Wheel
트레드의 경도(A)
80 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
단단한 고무 비표시
트레드 폭
32 mm
직경
125 mm
차체 너비
32 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)
special-features-image
특수 기능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터  125 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Agila
2471PIP125P50

Agila 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 강판, 중급 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 비표시 트레드 소재를 사용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 내구성과 정확성을 확보했습니다. 휠 직경은 125mm이며 전체 높이는 160mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 80kg, 정적 하중 용량은 160kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 환경에서 활용됩니다.

125 mm
160 mm
80 kg
125 mm
160 mm
80 kg
변형
고정 캐스터 125 mm
고정 캐스터 125 mm
Agila
2478PIP125P50

Agila 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 뛰어난 내구성과 구조적 강도를 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 비표시 트레드 소재를 결합하여 우수한 내마모성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 정밀 볼 베어링을 통해 부드럽고 정확한 회전 성능을 구현합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 160mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 80kg, 정하중 160kg을 지원하여 다양한 산업용 운반 장비와 이동식 기구에 최적화된 성능을 발휘합니다.

125 mm
160 mm
80 kg
125 mm
160 mm
80 kg
변형
회전 캐스터 125 mm
회전 캐스터 125 mm
Agila
2470PIP125P50

Agila 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 비표시 트레드 소재를 사용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 내구성과 조용한 작동을 실현합니다. 휠 직경은 125mm이며 전체 높이는 160mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 환경에서 활용됩니다.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터  125 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Agila
2471PIP125P50

Agila 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 강판, 중급 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 비표시 트레드 소재를 사용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 내구성과 정확성을 확보했습니다. 휠 직경은 125mm이며 전체 높이는 160mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 80kg, 정적 하중 용량은 160kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 환경에서 활용됩니다.

125 mm
160 mm
80 kg
125 mm
160 mm
80 kg
변형
고정 캐스터 125 mm
고정 캐스터 125 mm
Agila
2478PIP125P50

Agila 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 뛰어난 내구성과 구조적 강도를 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 비표시 트레드 소재를 결합하여 우수한 내마모성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 정밀 볼 베어링을 통해 부드럽고 정확한 회전 성능을 구현합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 160mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 80kg, 정하중 160kg을 지원하여 다양한 산업용 운반 장비와 이동식 기구에 최적화된 성능을 발휘합니다.

125 mm
160 mm
80 kg
125 mm
160 mm
80 kg
변형
회전 캐스터 125 mm
회전 캐스터 125 mm
Agila
2470PIP125P50

Agila 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 비표시 트레드 소재를 사용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 내구성과 조용한 작동을 실현합니다. 휠 직경은 125mm이며 전체 높이는 160mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 환경에서 활용됩니다.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg