메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 알루미늄 바디에 폴리우레탄, 주조 트레드 소재를 사용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 내구성과 정밀성을 확보했습니다. 휠 직경은 100mm이며 전체 높이는 128mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 250kg(속도 4km/h), 정적 하중 500kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
3477ITP100P62-80shA
EAN
4031582479423
Core attributes
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
4 km/h에서의 이동 중 하중용량
250 kg
적재 용량 정적
500 kg
총높이
128 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
1.23 kg
제품명
Alpha
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
9 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
77 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
60 mm
플레이트 길이
105 mm
플레이트 너비
80 mm
Housing
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
재료
강판, 무거움
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
246 mm
오프셋
41 mm
회전 반경
123 mm
Wheel
트레드의 경도(A)
80 Shore A
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
트레드 폭
40 mm
직경
100 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
정밀 볼 베어링
special-features-image
특수 기능
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

휠 100 mm
Novatech
ITP 100x40-Ø12 HL45 incl. A-set

Novatech 캐스터 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 40mm, 허브 길이 45mm, 축 구멍 직경 12mm의 치수를 가지고 있습니다. 이 휠은 알루미늄 본체와 폴리우레탄, 주조 트레드 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 있습니다. 하중 용량은 정적 하중 600kg이며, 동적 하중의 경우 4km/h에서 300kg, 6km/h에서 240kg을 지원합니다. 산업용 장비 및 운반 시스템에서 안정적인 성능을 제공하는 고품질 캐스터 휠입니다.

100 mm
300 kg
100 mm
300 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 100 mm
회전 캐스터 100 mm
Alpha
3470ITP100P62

Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 알루미늄 휠 바디에 폴리우레탄 주조 트레드를 결합하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 내구성과 정밀한 구동을 실현합니다. 휠 직경은 100mm이며 전체 높이는 128mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 500kg, 동적 하중 250kg(4km/h 속도 기준)을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.

100 mm
128 mm
250 kg
100 mm
128 mm
250 kg
변형
고정 캐스터 100 mm
고정 캐스터 100 mm
Alpha
3478ITP100P62

Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움 특성을 가지며 뛰어난 내구성을 보장합니다. 휠은 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드를 결합하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 원활한 회전 성능을 구현합니다. 휠 직경은 100mm이며 전체 높이는 128mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 500kg, 동적 하중 250kg(4km/h 속도 기준)을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

100 mm
128 mm
250 kg
100 mm
128 mm
250 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 100 mm
회전 캐스터 100 mm
Alpha
3470ITP100P62

Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 알루미늄 휠 바디에 폴리우레탄 주조 트레드를 결합하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 내구성과 정밀한 구동을 실현합니다. 휠 직경은 100mm이며 전체 높이는 128mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 500kg, 동적 하중 250kg(4km/h 속도 기준)을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.

100 mm
128 mm
250 kg
100 mm
128 mm
250 kg
변형
고정 캐스터 100 mm
고정 캐스터 100 mm
Alpha
3478ITP100P62

Alpha 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움 특성을 가지며 뛰어난 내구성을 보장합니다. 휠은 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드를 결합하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 원활한 회전 성능을 구현합니다. 휠 직경은 100mm이며 전체 높이는 128mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 500kg, 동적 하중 250kg(4km/h 속도 기준)을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

100 mm
128 mm
250 kg
100 mm
128 mm
250 kg