메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판 무거움 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 강판 본체에 단단한 고무 검은색, 전기 전도성 트레드 소재를 적용하고 롤러 베어링을 장착하여 내구성과 전기적 안전성을 확보했습니다. 휠 직경은 100mm이며, 전체 높이는 128mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 70kg, 정적 하중 용량은 140kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
3477DYJ100P62
EAN
4031582412079
Core attributes
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
4 km/h에서의 이동 중 하중용량
70 kg
적재 용량 정적
140 kg
총높이
128 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
1.15 kg
제품명
Alpha
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
9 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
77 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
60 mm
플레이트 길이
105 mm
플레이트 너비
80 mm
Housing
Fork 외형
다양한
재료
강판, 무거움
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
246 mm
오프셋
41 mm
회전 반경
123 mm
Wheel
트레드의 경도(A)
85 Shore A
차체 재질
강판
트레드 재질
단단한 고무 검은색, 전기 전도성
트레드 폭
30 mm
직경
100 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
차축
너트로 고정
베어링
롤러 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
고정된 스탠드
바퀴와 회전 하우징을 동시에 잠그는 전체 잠금
다양한 장착 옵션
다양한 장착 치수로 광범위한 응용에 대응
자원 절약형 부품 교체
나사산 축으로 손쉬운 바퀴 교체 가능
중단 없는 사용
먼지 링이 있는 회전 베어링으로 지속적이고 끊김 없는 움직임
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드