메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드, 전기 전도성 본체 소재와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 138mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
2477XSP100R05-28
EAN
4031582343373
Core attributes
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
3 km/h에서의 이동 중 하중용량
100 kg
적재 용량 정적
200 kg
총높이
138 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
1.07 kg
제품명
Agila
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
고체 스템 , 원형
볼트 직경
28 mm
볼트 길이
45 mm
Housing
Fork 외형
다양한
재료
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
262 mm
오프셋
43.5 mm
회전 반경
131 mm
Wheel
트레드의 경도(D)
40 Shore D
차체 재질
폴리아미드, 전기 전도성
트레드 재질
폴리우레탄, 주입, 전기 전도성
트레드 폭
32 mm
직경
100 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
고정된 스탠드
바퀴와 회전 하우징을 동시에 잠그는 전체 잠금
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
부싱
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

부싱은 캐스터용 액세서리로서 부싱 줄이기, 사각형 타입의 피팅을 제공합니다. 이 제품은 직경 28mm의 볼트와 호환되도록 설계되었으며, 전체 중량은 0.05kg으로 경량화되어 있습니다. 사각형 형태의 부싱 줄이기 구조를 통해 캐스터 시스템에서 안정적인 연결과 원활한 작동을 보장하며, 산업용 장비나 이동식 기구에서 캐스터의 성능을 최적화하는 데 필수적인 구성 요소입니다. 정밀한 치수와 경량 설계로 다양한 캐스터 응용 분야에서 효율적인 솔루션을 제공합니다.

액세서리
부싱
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

부싱은 캐스터용 액세서리로서 부싱 줄이기, 사각형 타입의 피팅을 제공합니다. 이 제품은 직경 28mm의 볼트와 호환되도록 설계되었으며, 전체 중량은 0.04kg으로 경량화되어 있습니다. 사각형 형태의 부싱 줄이기 구조를 통해 캐스터 시스템에서 안정적인 연결과 원활한 작동을 보장하며, 산업용 장비나 이동식 기구에서 캐스터의 성능을 최적화하는 데 필수적인 구성 요소입니다. 정밀한 치수와 경량 설계로 다양한 캐스터 응용 분야에서 효율적인 솔루션을 제공합니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 100 mm
회전 캐스터 100 mm
Agila
2470XSP100R05-28

Agila 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드, 전기 전도성 본체 소재와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 138mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터  100 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Agila
2471XSP100R05-28

Agila 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드, 전기 전도성 본체 소재와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 138mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 100 mm
회전 캐스터 100 mm
Agila
2470XSP100R05-28

Agila 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드, 전기 전도성 본체 소재와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 138mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터  100 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Agila
2471XSP100R05-28

Agila 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드, 전기 전도성 본체 소재와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 138mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg