토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Agila
EAN:
4031582326796
제품 번호:
2477PJP100R07-Ø31-35
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 다양한 장착 옵션
Agila 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 합성 팽창기, 원형 피팅을 사용하며 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전을 보장합...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Agila 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 합성 팽창기, 원형 피팅을 사용하며 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있고 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 138mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg이며, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 환경에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
핸들 세트
특수 기능