메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 합성 팽창기, 원형 피팅을 사용하며 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었고 볼 레이스 2회 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 직경 100mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 138mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 환경에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Artikelnummer
2477PJP100R07-Ø19-21,5
EAN
4031582326758
Core attributes
Gehäusetyp
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
138 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0.89 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - 장치 캐스터
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오.
Befestigungsart
합성 팽창기, 원형
Expanderbefestigung (Maximum)
21.5 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
19 mm
Housing
Farbe
파란색 부동태화
Gabelform
다양한
Material
강판, 중
Schwenklager
볼 레이스 2회
Störkreis
262 mm
Ausladung
43.5 mm
Schwenkradius
131 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
폴리프로필렌
Material der Lauffläche
열가소성 고무
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
스레드가드 포함
Lager
정밀 볼 베어링
핸들 세트
Befestigungsoptionen
주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오.
special-features-image
특수 기능
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
익스팬더
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

익스팬더는 캐스터용 액세서리로서 31mm에서 35mm 범위의 피팅 직경을 가진 캐스터에 장착되도록 설계되었습니다. 이 제품은 0.14kg의 경량 구조로 제작되어 있어 캐스터 시스템에 최소한의 추가 하중을 더하면서도 안정적인 성능을 제공합니다. 익스팬더는 다양한 캐스터 규격에 호환되도록 설계된 확장형 피팅을 특징으로 하며, 산업용 및 상용 응용 분야에서 캐스터의 기능성을 향상시키는 데 효과적입니다.

액세서리
익스팬더
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

익스팬더는 캐스터용 액세서리로, 24mm에서 27mm 범위의 피팅 직경을 가진 캐스터에 장착하기 위해 설계되었습니다. 이 제품은 캐스터의 장착 범위를 확장하여 다양한 크기의 캐스터 축에 호환성을 제공하며, 0.13kg의 경량 구조로 설계되어 설치 및 운반이 용이합니다. 익스팬더의 정밀한 피팅 사양은 캐스터와의 안정적인 결합을 보장하며, 산업용 및 상용 응용 분야에서 캐스터 시스템의 유연성을 향상시킵니다.

액세서리
익스팬더
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

익스팬더는 캐스터용 액세서리로서 27mm에서 30mm 범위의 피팅 직경을 가진 캐스터에 장착되도록 설계되었습니다. 이 제품은 0.14kg의 경량 구조로 제작되어 있어 캐스터 시스템에 최소한의 추가 무게를 더하면서도 안정적인 성능을 제공합니다. 익스팬더는 다양한 캐스터 크기에 호환되도록 설계된 조절식 피팅을 특징으로 하며, 산업용 및 상용 응용 분야에서 캐스터의 기능성과 적응성을 향상시키는 데 효과적입니다.

액세서리
익스팬더
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

익스팬더는 캐스터용 액세서리로, 21.5mm에서 24mm 범위의 지름을 가진 피팅에 장착되도록 설계되었습니다. 이 제품은 0.12kg의 경량 구조로 제작되어 있으며, 캐스터 시스템의 호환성을 확장하고 다양한 규격의 축에 대응할 수 있도록 합니다. 정밀한 공차 관리를 통해 안정적인 결합을 보장하며, 산업용 및 상용 캐스터 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 100 mm
회전 캐스터 100 mm
Agila
2470PJP100R07-Ø19-21,5

Agila 회전 캐스터는 합성 팽창기, 원형 피팅을 사용하며 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었고 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합하여 내구성과 바닥 보호 기능을 갖추고 있으며, 정밀 볼 베어링으로 부드러운 주행을 보장합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 138mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 환경에서 활용됩니다.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg