메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha reverse는 스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 롤러 베어링을 장착하여 부드러운 구동을 보장합니다. 휠 직경은 80mm이고 전체 높이는 108mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 200kg이며, 정적 하중 용량은 400kg입니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Artikelnummer
347SUOJ080P62 180°
EAN
4031582416701
Core attributes
Gehäusetyp
스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
Tragfähigkeit bei 4 km/h
200 kg
Statische Tragfähigkeit
400 kg
Bauhöhe
108 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
0.76 kg
Produktname
Alpha reverse
Norm
EN12532 - 운송 장비
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
직사각형 플레이트
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
60 mm
Plattenlänge
105 mm
Plattenbreite
85 mm
Housing
Farbe
파란색 부동태화
Gabelform
다양한
Material
강판, 무거움
Schwenklager
볼 레이스 2회
Störkreis
169 mm
Ausladung
44.5 mm
Schwenkradius
84.5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
폴리아미드
Material der Lauffläche
휠 차체와 동일
Breite der Lauffläche
34 mm
Durchmesser
80 mm
Fadenschutz
스레드가드 포함
Achse
너트로 고정
Lager
롤러 베어링
special-features-image
특수 기능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터  80 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 80 mm
Alpha
3477UOJ080P62

Alpha 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 롤러 베어링을 장착하여 내구성을 향상시켰습니다. 휠 직경은 80mm이고 전체 높이는 108mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 200kg(속도 4km/h), 정적 하중 400kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.

80 mm
108 mm
200 kg
80 mm
108 mm
200 kg