방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 300 mm
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 강한 구조
CAD 파일
액세서리
이 액세서리는 캐스터용 부속품으로 설계된 전문 액세서리 제품입니다. 무게 0.28kg의 경량 구조로 제작되어 캐스터 시스템의 기능성과 성능을 향상시키는 역할을 담당합니다. 정밀한 엔지니어링을 통해 개발된 이 액세서리는 다양한 캐스터 모델과의 호환성을 제공하며, 산업용 및 상업용 애플리케이션에서 안정적인 성능을 보장합니다. 컴팩트한 설계와 최적화된 중량 배분으로 설치 및 유지보수가 용이하며, 캐스터의 전체적인 작동 효율성을 크게 개선합니다. 내구성이 뛰어난 소재로 제작되어 장기간 사용 환경에서도 일관된 품질과 신뢰성을 유지하는 고품질 캐스터 액세서리입니다.
Elastech 캐스터 휠은 직경 250mm, 트레드 폭 50mm의 알루미늄 본체와 탄성 타이어, 검은색, 가황 트레드 소재로 제작된 정밀 볼 베어링 장착 제품입니다. 축 구멍 직경은 20mm이며 허브 길이는 60mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 500kg, 6km/h에서 400kg이고, 정적 하중 용량은 1000kg입니다. 고품질 베어링 시스템과 내구성 있는 탄성 트레드가 결합되어 산업용 이동 장비에 최적화된 성능을 제공합니다.
관련 상품
Kappa 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 회전 베어링으로 사용됩니다. 휠은 알루미늄 본체에 탄성 타이어, 검은색, 가황 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 직경 300mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 355mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 1200kg, 동적 하중은 4km/h에서 600kg, 6km/h에서 480kg을 지원합니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
Kappa 회전식 캐스터는 토탈락 캐스터의 헤드 엔드 제품으로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 주철 또는 단조철 무거움 소재로 제작되며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 알루미늄 바디에 탄성 타이어, 검은색, 가황 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링을 사용하여 직경 300mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 355mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 600kg, 6km/h에서 480kg이고 정적 하중 용량은 1200kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등의 용도에 적합합니다.
Kappa 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움에도 견고한 내구성을 보장합니다. 휠은 알루미늄 바디에 탄성 타이어, 검은색, 가황 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전 성능을 구현하며, 휠 직경은 300mm입니다. 전체 높이는 355mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 1200kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h에서 600kg, 6km/h에서 480kg까지 견딜 수 있습니다. 본 제품은 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
관련 상품
Kappa 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 회전 베어링으로 사용됩니다. 휠은 알루미늄 본체에 탄성 타이어, 검은색, 가황 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 직경 300mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 355mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 1200kg, 동적 하중은 4km/h에서 600kg, 6km/h에서 480kg을 지원합니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
Kappa 회전식 캐스터는 토탈락 캐스터의 헤드 엔드 제품으로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 주철 또는 단조철 무거움 소재로 제작되며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 알루미늄 바디에 탄성 타이어, 검은색, 가황 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링을 사용하여 직경 300mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 355mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 600kg, 6km/h에서 480kg이고 정적 하중 용량은 1200kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등의 용도에 적합합니다.
Kappa 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움에도 견고한 내구성을 보장합니다. 휠은 알루미늄 바디에 탄성 타이어, 검은색, 가황 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 부드러운 회전 성능을 구현하며, 휠 직경은 300mm입니다. 전체 높이는 355mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 1200kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h에서 600kg, 6km/h에서 480kg까지 견딜 수 있습니다. 본 제품은 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.