메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Delta 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움 특성을 가지며, 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 통해 부드러운 회전 동작을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링을 내장하고 직경 200mm 규격을 갖습니다. 전체 높이는 250mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 1200kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h 속도에서 600kg, 6km/h 속도에서 480kg의 성능을 제공합니다. 본 제품은 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
3641UOP200P63
EAN
4031582337938
S4 자재 번호
990833652
Core attributes
하우징 유형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
94 mm
4 km/h에서의 이동 중 하중용량
600 kg
6km/h에서의 적재 용량
480 kg
적재 용량 정적
1200 kg
총높이
250 mm
온도 범위(최대)
85 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
3.05 kg
제품명
Delta
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
105 mm
Housing
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한 강화
재료
강판, 무거움
스위블 베어링
정밀 볼 베어링
돔 직경
94 mm
회전 간섭
310 mm
오프셋
55 mm
회전 반경
155 mm
Wheel
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
50 mm
직경
200 mm
차체 너비
50 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
차축
너트로 고정
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
내추럴 화이트
special-features-image
특수 기능
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
풋 보호대
Foot Protection Ø200

이 액세서리는 캐스터용 전문 부품으로 설계된 고품질 액세서리 제품입니다. 무게 0.75kg의 견고한 구조로 제작되어 다양한 캐스터 시스템에 안정적으로 적용할 수 있으며, 산업용 및 상업용 환경에서 캐스터의 기능성과 내구성을 향상시키는 역할을 수행합니다. 정밀한 엔지니어링 기술로 제조된 이 액세서리는 캐스터 조립체의 전체적인 성능 최적화에 기여하며, 장기간 사용 시에도 우수한 신뢰성을 보장합니다. 표준 규격에 맞춰 설계되어 호환성이 뛰어나고 설치 및 유지보수가 용이한 특징을 가지고 있습니다.

액세서리
Puretech
Ri-Festst. 3641125 blau

Puretech 캐스터 액세서리는 산업용 이동 장비의 성능 향상을 위해 설계된 고품질 부품으로, 0.25kg의 경량 구조를 통해 전체 시스템의 하중 부담을 최소화하면서도 뛰어난 내구성을 제공합니다. 이 액세서리는 다양한 캐스터 모델과의 호환성을 보장하며, 정밀한 엔지니어링을 통해 제작되어 장기간 안정적인 운용이 가능하고, 산업 현장에서 요구되는 높은 신뢰성과 효율성을 동시에 만족시키는 전문적인 솔루션입니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 200 mm
회전 캐스터 200 mm
Delta
3640UOP200P63

Delta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 정밀 볼 베어링을 적용한 회전 구조로 뛰어난 조향성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하고 정밀 볼 베어링을 내장하여 원활한 회전을 보장하며, 직경 200mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 250mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 600kg, 6km/h에서 480kg이며, 정적 하중 용량은 1200kg입니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

200 mm
250 mm
600 kg
200 mm
250 mm
600 kg
변형
고정 캐스터 200 mm
고정 캐스터 200 mm
Delta
3648UOP200P63

Delta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 산업용 캐스터로, 강판 무거움 하우징으로 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 200mm이고 전체 높이는 250mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 600kg, 6km/h에서 480kg이며, 정적 하중 용량은 1200kg입니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

200 mm
250 mm
600 kg
200 mm
250 mm
600 kg
변형
회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 200 mm
회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 200 mm
Delta
3642UOP200P63 f.d-lock

Delta는 회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드로서 직사각형 플레이트 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링을 장착하고 직경 200mm 규격입니다. 전체 높이는 250mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 1200kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h 속도에서 600kg, 6km/h 속도에서 480kg까지 견딜 수 있습니다. 본 제품은 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.

200 mm
250 mm
600 kg
200 mm
250 mm
600 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 200 mm
회전 캐스터 200 mm
Delta
3640UOP200P63

Delta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 정밀 볼 베어링을 적용한 회전 구조로 뛰어난 조향성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하고 정밀 볼 베어링을 내장하여 원활한 회전을 보장하며, 직경 200mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 250mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 600kg, 6km/h에서 480kg이며, 정적 하중 용량은 1200kg입니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

200 mm
250 mm
600 kg
200 mm
250 mm
600 kg
변형
고정 캐스터 200 mm
고정 캐스터 200 mm
Delta
3648UOP200P63

Delta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 산업용 캐스터로, 강판 무거움 하우징으로 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 200mm이고 전체 높이는 250mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 600kg, 6km/h에서 480kg이며, 정적 하중 용량은 1200kg입니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

200 mm
250 mm
600 kg
200 mm
250 mm
600 kg
변형
회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 200 mm
회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 200 mm
Delta
3642UOP200P63 f.d-lock

Delta는 회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드로서 직사각형 플레이트 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링을 장착하고 직경 200mm 규격입니다. 전체 높이는 250mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 1200kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h 속도에서 600kg, 6km/h 속도에서 480kg까지 견딜 수 있습니다. 본 제품은 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.

200 mm
250 mm
600 kg
200 mm
250 mm
600 kg