메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Forma는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로서 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 아연-다이-캐스팅/알루미늄 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체 재료와 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 재료로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링을 장착하고 직경 150mm 규격입니다. 전체 높이는 176mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 135kg을 지원합니다. 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 약품 카트, 간호 카트, 초음파 장치 등 의료 장비 분야에서 광범위하게 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
6941UFP150P33 dark grey
EAN
4031582477382
Core attributes
하우징 유형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
3 km/h에서의 이동 중 하중용량
135 kg
총높이
176 mm
온도 범위(최대)
120 °C
온도 범위(최소)
-18 °C
제품명
Forma
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
10.7 mm
플레이트 홀 길이(최대)
73 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
45 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
43 mm
플레이트 길이
92 mm
플레이트 너비
64 mm
Housing
Fork 외형
트윈 휠 하우징
재료
아연-다이-캐스팅 / 알루미늄
스위블 베어링
정밀 볼 베어링
오프셋
57 mm
회전 반경
137 mm
Wheel
트레드의 경도(A)
60 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
탄성 타이어, 비표시, 가황
트레드 폭
18 mm
직경
150 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
special-features-image
특수 기능