메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Delta 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강판 무거움 재질의 하우징에 정밀 볼 베어링이 장착된 선회 베어링을 갖추고 있습니다. 휠은 140mm의 직경을 가지며, 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 재질의 트레드가 부착되어 있고, 정밀 볼 베어링으로 지지되어 부드러운 회전을 보장합니다. 전체 높이는 200mm이며, 정적 하중 용량은 1000kg, 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 500kg입니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
3641ITP140P63 CV bs-turn
핵심 속성
하우징 유형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
94 mm
4km/h에서의 적재 용량
500 kg
정지 중 하중용량
1000 kg
총높이
200 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
3.13 kg
제품명
Delta
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
105 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
105 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한 강화
주택 자재
강판, 무거움
스위블 베어링
정밀 볼 베어링
회전 간섭
250 mm
오프셋
55 mm
회전 반경
125 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
트레드 폭
50 mm
직경
140 mm
차체 너비
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
허니 옐로우(RAL1005)
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
강한 구조
고하중용 중강철 하우징
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
최적화된 방향 잠금
방향 잠금은 2x180° 또는 4x90°로 조정 가능
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
유연한 잠금 기능
하나의 캐스터에서 두 개의 독립 작동 시스템 사용
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
풋 보호대
Foot Protection Ø160

캐스터용 액세서리인 닫힘 보호대는 0.67 kg의 무게로 설계되어 캐스터의 안전한 보관 및 운송을 위한 필수 부품입니다. 이 보호대는 캐스터의 회전 부분을 효과적으로 보호하며, 작업 환경에서 캐스터가 의도하지 않게 움직이는 것을 방지합니다. 견고한 구조로 제작되어 장시간 사용에도 내구성을 유지하며, 다양한 캐스터 모델과의 호환성을 제공합니다. 설치가 간편하고 유지보수가 용이하여 산업용 및 상업용 환경에서 광범위하게 활용될 수 있습니다.

액세서리
Puretech
Ri-Festst. 3641125 blau

Puretech 액세서리는 캐스터용 고성능 액세서리로서 정밀한 엔지니어링과 신뢰할 수 있는 구조를 바탕으로 설계되었습니다. 이 제품은 0.25kg의 경량 무게로 제작되어 캐스터 시스템에 최소한의 추가 부하를 더하면서도 우수한 기능성을 제공합니다. Puretech 액세서리는 다양한 산업 환경에서의 까다로운 요구사항을 충족하도록 개발되었으며, 내구성과 안정성을 갖춘 설계로 장기간의 신뢰할 수 있는 성능을 보장합니다. 이 액세서리는 캐스터의 이동성과 조작성을 향상시키는 데 최적화되어 있으며, 표준 캐스터 시스템과의 호환성을 유지하면서 전체 시스템의 효율성을 극대화합니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 160 mm
회전 캐스터 160 mm
Delta
3640ITP160P63

Delta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 무거움 재질의 하우징에 정밀 볼 베어링이 장착된 선회 베어링을 갖추고 있습니다. 휠은 160mm의 직경을 가지며, 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드 재질로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링을 통해 부드러운 회전을 제공합니다. 전체 높이는 210mm이며, 정적 하중 용량은 1200kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 480kg, 시속 4km에서 600kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 항공우주 산업과 공항 장비, 자동차 OEM, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.

160 mm
210 mm
600 kg
160 mm
210 mm
600 kg
변형
고정 캐스터 160 mm
고정 캐스터 160 mm
Delta
3648ITP160P63

Delta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강철 무거움 재질의 하우징으로 제작되어 견고한 구조를 제공합니다. 휠은 160mm의 직경을 가지고 있으며, 알루미늄 재질의 휠 본체에 폴리우레탄 주조 트레드 재질이 적용되어 있고, 정밀 볼 베어링이 장착되어 부드러운 회전과 안정적인 성능을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 210mm로 설계되었습니다. 정적 하중 용량은 1200kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 480kg, 시속 4km에서 600kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 항공우주 산업과 공항 장비, 자동차 OEM, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.

160 mm
210 mm
600 kg
160 mm
210 mm
600 kg
변형
회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 160 mm
회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 160 mm
Delta
3642ITP160P63 f.d-lock

Delta 회전식 캐스터, 토크락, 캐스터의 헤드 엔드는 직사각형 플레이트 피팅으로 설계되었으며, 강판 무거움 재질의 하우징에 정밀 볼 베어링 스윙 베어링을 장착하고 있습니다. 휠은 160mm의 직경을 가지고 있으며, 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드 재질로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링으로 지지되어 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 제품의 전체 높이는 210mm이며, 정적 하중 용량은 1200kg으로 설정되어 있습니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 480kg, 시속 4km에서 600kg의 성능을 발휘합니다. 이 캐스터는 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용되도록 설계되었습니다.

160 mm
210 mm
600 kg
160 mm
210 mm
600 kg