메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Forma는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로서 고체 스템, 원형 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 아연-다이-캐스팅/알루미늄 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하였고 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 190mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 125kg을 지원합니다. 마취 카트, C-암/CT 스캐너/MRI/X-레이 장비, 약품 카트, 간호 카트, 초음파 장치 등 의료 분야에서 광범위하게 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
6941UFP125R05-28 grey
EAN
4031582476514
핵심 속성
하우징 유형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
125 kg
총높이
190 mm
온도 범위(최대)
120 °C
온도 범위(최소)
-18 °C
제품명
Forma
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
고체 스템 , 원형
볼트 직경
28 mm
볼트 길이
40 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
아연-다이-캐스팅 / 알루미늄
스위블 베어링
정밀 볼 베어링
오프셋
41 mm
회전 반경
109 mm
휠
트레드의 경도(A)
60 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
탄성 타이어, 비표시, 가황
트레드 폭
18 mm
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
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품