방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Forma
EAN:
4031582477375
제품 번호:
6941UFP125P33 white
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 견고한 하우징
Forma는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로서 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 아연-다이-캐스팅/알루미늄 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 휠은...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Forma는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로서 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 아연-다이-캐스팅/알루미늄 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하였고 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 166mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 125kg을 지원합니다. 마취 카트, C-암/CT 스캐너/MRI/X-레이 장비, 약품 카트, 간호 카트, 초음파 장치 등 의료 환경에서의 다양한 응용 분야에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품