방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383478
제품 번호:
5081PJM125P30-12
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Galea stainless 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용하여 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 적합합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 강화 또는 스테인리스 볼 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Galea stainless 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용하여 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 적합합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 우수한 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무 트레드를 적용하였고, 플레인 베어링과 스테인리스 베어링으로 구성되어 있습니다. 휠 직경은 125mm이며 전체 높이는 162mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 100kg, 정적 하중 200kg을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
특수 기능