방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383461
제품 번호:
5081PJM125P30-10
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Galea stainless 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅을 사용하여 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 적합합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Galea stainless 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅을 사용하여 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 적합합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 몸체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 플레인 베어링과 스테인리스 베어링이 적용되었습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 162mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 100kg, 정적 하중 200kg을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 보장합니다.