중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Agila care
주문 번호:
990006454
EAN:
4031582301625
제품 번호:
2474PJP100R26-28S45 D
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 멸균 청소
Agila care는 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로서 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Agila care는 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로서 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있고 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 138mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg이며, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 이 제품은 간호용 침대, 병원, 양로원 및 요양원 등의 의료 및 케어 시설에서 사용하기에 적합합니다.
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
멸균 청소
멸균 구역에서 사용하는 멸균기용 증기 멸균 휠
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드