메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

데이터 시트

Agila twin은 중앙 토크락 있는 회전 캐스터로, 브레이크 부품이 장착된 직사각형 플레이트 타입의 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 강판 중재질로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 구조의 회전 베어링을 통해 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 휠은 직경 75mm의 폴리우레탄 주입 트레드 재질로 구성되어 있고, 휠 본체는 폴리아미드 재질이며 콘 볼 베어링과 스테인리스 베어링을 채용하여 내구성과 신뢰성을 보장합니다. 전체 높이는 103mm이며, 정적 하중 용량은 140kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 70kg입니다. 본 제품은 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 기내 서비스 트롤리, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2976UAE075P54 offset-28 yellow axle-M8
EAN
4031582302882
S4 자재 번호
990064894
핵심 속성
하우징 유형
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터
전체 너비
71 mm
3km/h에서의 적재 용량
70 kg
정지 중 하중용량
140 kg
총높이
103 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.67 kg
제품명
Agila twin
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
브레이크 부품이 장착된 직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
5.5 mm
플레이트 홀 길이(최대)
41 mm
플레이트 홀 길이(최소)
51 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
57 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
51 mm
플레이트 길이
70 mm
플레이트 너비
55 mm
하우징
색상
노란색 패시베이션됨
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
131 mm
오프셋
28 mm
회전 반경
65.5 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
트레드 폭
25 mm
직경
75 mm
차체 너비
25 mm
베어링
콘 볼 베어링 , 스테인리스
휠 색상
슬레이트 회색(RAL7015)
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
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
하중 분산으로 바닥 보호
두 개의 바퀴가 하중을 분산하고 바닥 자국 최소화