중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 200 mm
Alpha central
주문 번호:
990064664
EAN:
4031582380514
제품 번호:
3476UFX200P67 OH240 brake-asm
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 사용자 친화적인 중앙 잠금
Alpha central은 중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터로서 중앙 잠금 장치 장착 플레이트 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하였습니다. 휠은 폴리아미드 본체 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Alpha central은 중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터로서 중앙 잠금 장치 장착 플레이트 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하였습니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링, 밀봉된 베어링 시스템을 채용하고 직경 200mm 규격입니다. 전체 높이는 240mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 300kg, 6km/h에서 250kg이고 정적 하중 용량은 600kg입니다. 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 분야에 적용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
특수 기능