메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

데이터 시트

Alpha는 중앙 토크락 있는 회전 캐스터로, 중앙 잠금 장치 장착 플레이트 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 스테인리스 스틸 재질의 헤비 듀티 사양으로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 스윙 베어링 구조를 채택하여 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 휠은 160mm의 직경을 가진 폴리아미드 바디에 정밀 볼 베어링과 스테인리스 스틸 베어링이 장착되어 있으며, 탄성 타이어 트레드 재질로 비표시 가솔린 환경에서도 우수한 내구성을 발휘합니다. 제품의 전체 높이는 200mm로 설계되었습니다. 정적 하중 용량은 600kg이며, 동적 하중 용량은 4km/h의 속도에서 300kg으로 명시되어 있어, 산업용 운반 및 이동 장비에 적합한 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
8476UFC160P67 OH200 brake-asm seal
S4 자재 번호
990064977
핵심 속성
하우징 유형
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터
전체 너비
99 mm
4km/h에서의 적재 용량
300 kg
정지 중 하중용량
600 kg
총높이
200 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
1.86 kg
제품명
Alpha
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
중앙 잠금 장치 장착 플레이트
플레이트 구멍 직경
13 mm
플레이트 홀 길이(최대)
77.5 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
105 mm
플레이트 길이
175 mm
플레이트 너비
112 mm
하우징
색상
스테인리스 스틸
Fork 외형
다양한
주택 자재
스테인리스 스틸, 헤비
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
96 mm
회전 간섭
287 mm
오프셋
55 mm
회전 반경
143.5 mm
휠
트레드의 경도(A)
64 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
탄성 타이어, 비표시, 가황
트레드 폭
46 mm
직경
160 mm
차체 너비
46 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
차축
너트로 고정
베어링
정밀 볼 베어링 , 스테인리스
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)
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
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
중단 없는 사용
먼지 링이 있는 회전 베어링으로 지속적이고 끊김 없는 움직임
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴
보호 씰
물튀김과 먼지를 방지하는 밀폐형 베어링 바퀴
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품