메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha central은 중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터로서 중앙 잠금 장치 장착 플레이트 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하였습니다. 휠은 폴리아미드 본체와 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재로 구성되고, 정밀 볼 베어링, 밀봉된 베어링 시스템을 채용하였으며 직경은 160mm입니다. 전체 높이는 200mm이고, 동적 하중 용량은 4km/h에서 300kg, 6km/h에서 200kg이며 정적 하중 용량은 600kg입니다. 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
3476UFX160P67 OH200 brake-asm
EAN
4031582380538
S4 자재 번호
990064663
Core attributes
하우징 유형
중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터
전체 너비
99 mm
4 km/h에서의 이동 중 하중용량
300 kg
6km/h에서의 적재 용량
200 kg
적재 용량 정적
600 kg
총높이
200 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
2.66 kg
제품명
Alpha central
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
중앙 잠금 장치 장착 플레이트
플레이트 구멍 직경
13 mm
플레이트 홀 길이(최대)
77.5 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
105 mm
플레이트 길이
176 mm
플레이트 너비
112 mm
Housing
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
재료
강판, 무거움
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
96 mm
회전 간섭
287 mm
오프셋
55 mm
회전 반경
143.5 mm
Wheel
트레드의 경도(A)
63 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
탄성 타이어, 비표시, 가황
트레드 폭
46 mm
직경
160 mm
차체 너비
46 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
차축
너트로 고정
베어링
정밀 볼 베어링 , 밀봉된
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)
special-features-image
특수 기능