메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Forma는 중앙 잠금 장치(방향 잠금 장치, 자유, 휠 잠금 장치)가 장착된 회전식 캐스터로서 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 아연-다이-캐스팅/알루미늄 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 사용합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 적용하였고 정밀 볼 베어링을 장착하여 직경 150mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 177mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 135kg입니다. 마취 카트, C-암/CT 스캐너/MRI/X-레이, 약품 카트, 간호 카트, 초음파 장치 등의 의료용 응용 분야에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
694GUFP150R26-28 S45 4xM8 grey
EAN
4031582476286
Core attributes
하우징 유형
중앙 잠금 장치(방향 잠금 장치 , 자유, 휠 잠금 장치)가 장착된 회전식 캐스터
3 km/h에서의 이동 중 하중용량
135 kg
총높이
177 mm
온도 범위(최대)
120 °C
온도 범위(최소)
-18 °C
제품명
Forma
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템
볼트 직경
28 mm
볼트 길이
97 mm
Housing
Fork 외형
트윈 휠 하우징
재료
아연-다이-캐스팅 / 알루미늄
스위블 베어링
정밀 볼 베어링
오프셋
57 mm
회전 반경
137 mm
Wheel
트레드의 경도(A)
60 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
탄성 타이어, 비표시, 가황
트레드 폭
18 mm
직경
150 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
special-features-image
특수 기능