메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 롤러 베어링을 장착하여 부드러운 주행을 보장합니다. 휠 직경은 80mm이고 전체 높이는 108mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 125kg, 정적 하중 용량은 250kg입니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
3470POR080P30-13 WH-natural
EAN
4031582304046
S4 자재 번호
990064390
Core attributes
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
75 mm
4 km/h에서의 이동 중 하중용량
125 kg
적재 용량 정적
250 kg
총높이
108 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.63 kg
제품명
Alpha
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
13 mm
Housing
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
재료
강판, 무거움
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
75 mm
회전 간섭
160 mm
오프셋
40 mm
회전 반경
80 mm
Wheel
트레드의 경도(D)
65 Shore D
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
34 mm
직경
80 mm
차체 너비
34 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
롤러 베어링
휠 색상
내추럴 화이트
special-features-image
특수 기능
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

휠 80 mm
Basetech
POR080x34-Ø12 RAL9011

Basetech 휠은 폴리프로필렌 소재로 제작된 캐스터용 휠로, 직경 80mm, 트레드 폭 34mm의 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 허브 길이는 44.4mm이며, 축 구멍 직경은 12mm로 표준 축에 적합합니다. 롤러 베어링을 채용하여 원활한 회전을 보장하며, 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질을 사용합니다. 하중 용량은 정적 하중 250kg, 동적 하중 125kg(4km/h 속도 기준)을 지원하여 우수한 내구성을 제공합니다. 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 용도에 적용 가능한 범용성을 갖춘 제품입니다.

80 mm
125 kg
80 mm
125 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 80 mm
Alpha
3477POR080P30-13

Alpha 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅 방식을 채택하여 안정적인 설치가 가능합니다. 하우징은 강판 무거움 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 롤러 베어링이 적용되어 부드러운 구동이 가능합니다. 휠 직경은 80mm이고 전체 높이는 108mm입니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동적 하중 125kg, 정적 하중 250kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

80 mm
108 mm
125 kg
80 mm
108 mm
125 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 80 mm
Alpha
3477POR080P30-13

Alpha 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅 방식을 채택하여 안정적인 설치가 가능합니다. 하우징은 강판 무거움 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 롤러 베어링이 적용되어 부드러운 구동이 가능합니다. 휠 직경은 80mm이고 전체 높이는 108mm입니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동적 하중 125kg, 정적 하중 250kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

80 mm
108 mm
125 kg
80 mm
108 mm
125 kg