회전 캐스터 75 mm
Stylea
EAN:
4031582456196
제품 번호:
5920UJI075B10-11x20
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Stylea 회전 캐스터는 그립 링이 달린 스템, 칼라 피팅을 특징으로 하는 고품질 이동용 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 채용하여 원활한 360도 회전이...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Stylea 회전 캐스터는 그립 링이 달린 스템, 칼라 피팅을 특징으로 하는 고품질 이동용 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 채용하여 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 우수한 내마모성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 통해 안정적인 구동을 보장합니다. 휠 직경은 75mm이고 전체 높이는 81mm로 컴팩트한 설계를 자랑합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 실내 환경에서 활용할 수 있는 범용성을 갖추고 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
빠른 조립
플러그인 피팅을 통한 더 빠른 조립 과정
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능