메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila 회전 캐스터는 그립 링이 달린 스템 칼라 방식의 부착 시스템을 갖추고 있으며, 강철 중재질로 제조된 하우징에 볼 레이스 2회 스위블 베어링이 통합되어 있습니다. 휠은 50mm의 직경을 가지며 강철 본체에 단단한 고무 검은색 트레드 재질이 적용되어 전기 전도성을 제공합니다. 콘 볼 베어링 방식의 휠 베어링은 우수한 회전 성능과 내구성을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 72mm이며, 정적 하중 용량은 80kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 40kg입니다. 본 캐스터는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료, 식음료, 소매 및 청소 산업 분야에 적합하게 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2470DYK050B10-11x31
EAN
4031582341089
S4 자재 번호
900000410
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
43 mm
3km/h에서의 적재 용량
40 kg
정지 중 하중용량
80 kg
총높이
72 mm
온도 범위(최대)
85 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.24 kg
제품명
Agila
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
그립 링이 달린 스템, 칼라
스템 직경
11 mm
스템 길이
31 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
41 mm
회전 간섭
98 mm
오프셋
24 mm
회전 반경
49 mm
트레드의 경도(A)
80 Shore A
차체 재질
강판
트레드 재질
단단한 고무 검은색, 전기 전도성
트레드 폭
19 mm
직경
50 mm
차체 너비
19 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
콘 볼 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
다양한 장착 옵션
다양한 장착 치수로 광범위한 응용에 대응
자원 절약형 부품 교체
나사산 축으로 손쉬운 바퀴 교체 가능
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
빠른 조립
플러그인 피팅을 통한 더 빠른 조립 과정
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
소켓
R40-18x18 / 11

소켓은 캐스터용 액세서리로서 합성 소켓 정사각형 타입의 피팅을 갖추고 있으며, 전체 높이는 36mm입니다. 이 제품은 18mm 직경의 볼트로 장착되며, 무게는 0.01kg으로 매우 경량입니다. 정적 하중 용량은 80kg이고 동적 하중 용량은 시속 3km에서 40kg을 견딜 수 있어 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에 적합합니다.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
액세서리
소켓
Kunststoff Huelse R20-14/11

소켓 액세서리는 합성 소켓 원형 타입의 피팅으로 설계되었으며, 전체 높이는 36mm입니다. 이 제품은 정적 하중 용량 80kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 40kg을 지원합니다. 볼트 직경은 14mm이며, 무게는 0kg입니다. 이 액세서리는 캐스터용으로 최적화되어 있으며, 산업용 및 상업용 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
액세서리
소켓
Kunststoff Huelse R20-15/11

소켓 액세서리는 합성 소켓 원형 타입의 피팅으로 설계되었으며, 전체 높이는 36mm입니다. 이 제품은 정적 하중 용량 80kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 40kg을 지원합니다. 볼트 직경은 15mm이며, 무게는 0kg입니다. 본 액세서리는 캐스터용 부품으로 안정적인 성능과 내구성을 제공하도록 제조되었습니다.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
액세서리
소켓
Kunststoff Huelse R20-16/11

소켓 액세서리는 합성 소켓 원형 타입의 피팅을 갖춘 캐스터용 부품으로, 전체 높이는 36mm이며 16mm 직경의 볼트로 장착됩니다. 이 제품은 정적 하중 용량 80kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 40kg을 지원하도록 설계되었으며, 무게는 0kg입니다. 엔지니어링 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공하기 위해 정밀하게 제조되었습니다.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
액세서리
소켓
Kunststoff Huelse R20-17/11

소켓 액세서리는 합성 소켓 원형 타입의 피팅으로 설계되었으며, 전체 높이는 36mm입니다. 이 제품은 정적 하중 용량 80kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 40kg을 지원합니다. 볼트 직경은 17mm이며, 무게는 0kg입니다. 본 액세서리는 캐스터용 부품으로서 안정적인 성능과 내구성을 제공하도록 제조되었습니다.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
액세서리
소켓
Kunststoff Huelse R20-19/11

소켓은 캐스터용 액세서리로서 합성 소켓 원형 타입의 피팅을 갖추고 있으며, 전체 높이는 36mm입니다. 이 제품의 무게는 0.01kg으로 매우 경량이며, 정적 하중 용량은 80kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 40kg입니다. 볼트 직경은 19mm이며, 이러한 사양들은 다양한 산업용 및 상용 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
액세서리
소켓
Kunststoff Huelse R20-22/11

소켓은 캐스터용 액세서리로서 합성 소켓 원형 타입의 피팅을 갖추고 있으며, 전체 높이는 36mm입니다. 이 제품의 볼트 직경은 22mm이고, 무게는 0.01kg으로 매우 경량입니다. 정적 하중 용량은 80kg이며, 시속 3km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 40kg입니다. 이러한 사양으로 인해 소켓은 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
액세서리
소켓
Kunststoff Huelse R20-23/11

소켓은 캐스터용 액세서리로서 합성 소켓, 원형 타입의 피팅을 갖추고 있으며, 전체 높이는 36mm입니다. 이 제품의 무게는 0.01kg으로 매우 가볍고, 볼트 직경은 23mm입니다. 정적 하중 용량은 80kg이며, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 40kg입니다. 이러한 사양으로 인해 소켓은 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
액세서리
소켓
Kunststoff Huelse R40-16/11

소켓 액세서리는 합성 소켓 정사각형 타입의 피팅으로 설계되었으며, 전체 높이는 36mm입니다. 이 제품은 정적 하중 용량 80kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 40kg을 지원합니다. 볼트 직경은 16mm이며, 무게는 0kg입니다. 이 액세서리는 캐스터용 부품으로 산업용 및 상용 환경에서 안정적인 성능을 제공하도록 제조되었습니다.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
액세서리
소켓
Kunststoff Huelse R40-17/11

소켓은 캐스터용 액세서리로서 합성 소켓 정사각형 타입의 피팅을 갖추고 있으며, 전체 높이는 36mm입니다. 이 제품의 무게는 0.01kg으로 매우 경량이며, 정적 하중 용량은 80kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 40kg입니다. 볼트 직경은 17mm로 설계되어 있어 안정적인 설치가 가능합니다. 이러한 사양은 다양한 산업용 및 상용 캐스터 시스템에 적합한 신뢰성 있는 액세서리입니다.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
액세서리
소켓
Kunststoff Huelse R40-21/11

소켓은 캐스터용 액세서리로서 합성 소켓 정사각형 타입의 피팅을 갖추고 있으며, 전체 높이는 36mm입니다. 이 제품은 21mm 직경의 볼트로 장착되며, 무게는 0.01kg으로 매우 경량입니다. 정적 하중 용량은 80kg이고 동적 하중 용량은 시속 3km에서 40kg으로 설계되어 있어 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에 적합합니다.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
액세서리
소켓
Kunststoff Huelse R40-22/11

소켓은 캐스터용 액세서리로서 합성 소켓 정사각형 타입의 피팅을 갖추고 있으며, 전체 높이는 36mm입니다. 이 제품은 22mm 직경의 볼트로 장착되며, 정적 하중 용량은 80kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 40kg의 성능을 제공합니다. 무게는 0.01kg으로 매우 가볍고 설치가 용이하며, 산업용 캐스터 시스템에서 안정적인 연결을 보장하는 신뢰할 수 있는 부품입니다.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
액세서리
소켓
Kunststoff Huelse R40-23/11

소켓은 캐스터용 액세서리로서 합성 소켓 정사각형 타입의 피팅을 갖추고 있으며, 전체 높이는 36mm입니다. 이 제품의 볼트 직경은 23mm이고, 무게는 0.01kg으로 매우 가볍습니다. 정적 하중 용량은 80kg이며, 시간당 3km의 속도에서 동적 하중 용량은 40kg입니다. 이러한 사양은 다양한 산업용 및 상업용 캐스터 시스템에 안정적인 연결을 제공하도록 설계되었습니다.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
액세서리
소켓
Kunststoff Huelse R40-26/11

소켓은 캐스터용 액세서리로서 합성 소켓 정사각형 타입의 피팅을 갖추고 있으며, 전체 높이는 36mm입니다. 이 제품은 26mm 직경의 볼트를 사용하여 장착되며, 정적 하중 용량은 80kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 40kg입니다. 무게는 0.01kg으로 매우 가볍고 컴팩트한 설계로 다양한 캐스터 시스템에 효율적으로 통합될 수 있습니다.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
액세서리
소켓
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

소켓은 캐스터용 액세서리로서 합성 소켓 원형 타입의 피팅을 갖추고 있으며, 전체 높이는 36mm입니다. 이 제품은 18mm 직경의 볼트로 장착되며, 정적 하중 용량은 80kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 40kg의 성능을 제공합니다. 무게는 0kg으로 매우 경량이며, 다양한 캐스터 시스템에 안정적으로 통합될 수 있도록 설계되었습니다.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg