메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Omikron flex 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 중량용 캐스터입니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 적용한 회전 베어링 구조를 갖추고 있습니다. 휠은 주물 휠 바디에 Ultratech 폴리우레탄 주조 트레드를 결합하였으며, 정밀 볼 베어링을 내장하고 직경 200mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 272mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 900kg, 6km/h에서 600kg이며, 정적 하중 용량은 1800kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비 및 중형 AGV 시스템 용도에 최적화되어 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
9850FCP200P63 Sh92A TFR
EAN
4031582485387
Core attributes
하우징 유형
회전 캐스터
4 km/h에서의 이동 중 하중용량
900 kg
6km/h에서의 적재 용량
600 kg
적재 용량 정적
1800 kg
총높이
272 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
11 kg
제품명
Omikron flex
표준
EN12533 - 고하중 캐스터
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
직사각형 플레이트
볼트 홀 직경
105 mm
플레이트 구멍 직경
13 mm
플레이트 홀 길이(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
80 mm
플레이트 길이
140 mm
플레이트 너비
110 mm
Housing
Fork 외형
특수 기능
재료
주철 또는 단조철, 무거움
스위블 베어링
딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링
회전 간섭
400 mm
오프셋
100 mm
회전 반경
200 mm
Wheel
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
주물
트레드 재질
Ultratech 폴리우레탄, 주조
트레드 폭
50 mm
직경
200 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
차축
너트로 고정
베어링
정밀 볼 베어링
special-features-image
특수 기능