메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 강판 본체에 단단한 고무 검은색 트레드를 적용하였으며 전기 전도성을 갖추고 있고, 롤러 베어링을 사용하여 내구성을 향상시켰습니다. 휠 직경은 200mm이며 전체 높이는 240mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 205kg, 정적 하중 용량은 410kg입니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
3470DYJ200P63
EAN
4031582412031
Core attributes
하우징 유형
회전 캐스터
4 km/h에서의 이동 중 하중용량
205 kg
적재 용량 정적
410 kg
총높이
240 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
3.33 kg
제품명
Alpha
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
105 mm
Housing
Fork 외형
다양한
재료
강판, 무거움
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
310 mm
오프셋
55 mm
회전 반경
155 mm
Wheel
트레드의 경도(A)
85 Shore A
차체 재질
강판
트레드 재질
단단한 고무 검은색, 전기 전도성
트레드 폭
50 mm
직경
200 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
차축
너트로 고정
베어링
롤러 베어링
special-features-image
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
중단 없는 사용
먼지 링이 있는 회전 베어링으로 지속적이고 끊김 없는 움직임
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드