메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Kappa flex 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 주철 또는 단조철 소재로 제작되어 무거움을 특징으로 하며, 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링을 적용한 회전 베어링으로 우수한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 알루미늄 바디에 폴리우레탄 주조 트레드를 결합하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 직경 160mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 220mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 450kg, 6km/h에서 300kg을 지원하고 정적 하중 용량은 900kg입니다. 항공우주 산업 공항 장비, AMR 시스템, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 세라믹 및 유리 제조업체 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
9750ITP160P63 SH80
EAN
4031582414288
Core attributes
하우징 유형
회전 캐스터
4 km/h에서의 이동 중 하중용량
450 kg
6km/h에서의 적재 용량
300 kg
적재 용량 정적
900 kg
총높이
220 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
4.97 kg
제품명
Kappa flex
표준
EN12533 - 고하중 캐스터
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
12.7 mm
플레이트 홀 길이(최대)
112 mm
플레이트 홀 길이(최소)
99 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
83 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
74 mm
플레이트 길이
142 mm
플레이트 너비
111 mm
Housing
Fork 외형
스프링 포함
재료
주철 또는 단조철, 무거움
스위블 베어링
딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링
회전 간섭
298 mm
오프셋
69 mm
회전 반경
149 mm
Wheel
트레드의 경도(A)
80 Shore A
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
트레드 폭
50 mm
직경
160 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
정밀 볼 베어링
special-features-image
특수 기능