회전 캐스터 150 mm
Levina stainless
EAN:
4031582364101
제품 번호:
5380UAC150P30-13
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Levina stainless 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성된 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Levina stainless 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성된 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 폴리우레탄 주입 트레드를 적용하였고, 정밀 볼 베어링(스테인리스)을 사용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 휠 직경은 150mm이며, 전체 높이는 190mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 200kg, 동적 하중 100kg(3km/h 속도 기준)을 지원합니다. 마취 카트, C-암/CT 스캐너/MRI/X-레이, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에 적용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
유니버설 디자인 어워드
유니버설 디자인 어워드
도이처 디자이너 클럽
도이처 디자이너 클럽
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
신뢰할 수 있는 스캐닝
보안 스캐너 및 MRI용 비자성 사양
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
영구 세척 가능
모든 금속 부품은 스테인리스강으로 제작
저유지보수 재료
알루미늄 또는 스테인리스로 만든 모든 금속 부품