회전 캐스터 150 mm
Agila
주문 번호:
990027743
EAN:
4031582300840
제품 번호:
2470PJO150P30-11
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 다양한 장착 옵션
Agila 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅을 채용하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Agila 회전 캐스터는 볼트홀 타입의 피팅을 채용하여 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합하고 플레인 베어링을 장착하여 부드러운 주행을 보장하며, 휠 직경은 150mm입니다. 전체 높이는 185mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동하중 100kg(속도 3km/h), 정하중 200kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 환경에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
핸들 세트