메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 차체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 롤러 베어링을 장착하여 부드러운 주행을 보장합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 155mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 150kg(4km/h 속도), 정적 하중 300kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
3470UOJ125P30-13 T/G-small
EAN
4031582381429
S4 자재 번호
990061099
Core attributes
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
75 mm
4 km/h에서의 이동 중 하중용량
150 kg
적재 용량 정적
300 kg
총높이
155 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-25 °C
전체 체중
0.84 kg
제품명
Alpha
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
13 mm
Housing
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
재료
강판, 무거움
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
75 mm
회전 간섭
205 mm
오프셋
40 mm
회전 반경
102.5 mm
Wheel
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
40 mm
직경
125 mm
차체 너비
40 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
차축
너트로 고정
베어링
롤러 베어링
휠 색상
내추럴 화이트
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
중단 없는 사용
먼지 링이 있는 회전 베어링으로 지속적이고 끊김 없는 움직임
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터  125 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Alpha
3477UOJ125P30-13 T/G-small

Alpha 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅 방식을 채택하여 안정적인 설치가 가능합니다. 하우징은 강판 무거움 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 롤러 베어링이 적용되어 부드러운 주행을 실현합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 155mm입니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동적 하중 150kg, 정적 하중 300kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터  125 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Alpha
3477UOJ125P30-13 T/G-small

Alpha 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅 방식을 채택하여 안정적인 설치가 가능합니다. 하우징은 강판 무거움 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 롤러 베어링이 적용되어 부드러운 주행을 실현합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 155mm입니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동적 하중 150kg, 정적 하중 300kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg