회전 캐스터 125 mm
Alpha
EAN:
4031582381412
제품 번호:
3470UFP125P30-13
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 중단 없는 사용
Alpha 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Alpha 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 탄성 타이어, 비표시, 가황 트레드 소재를 사용하였고, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 125mm이며, 전체 높이는 155mm입니다. 동하중은 4km/h 속도에서 160kg, 정하중은 320kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
특수 기능