메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila 회전 캐스터는 합성 팽창기, 원형 피팅을 사용하며 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 사용하고 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 163mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h), 정적 하중 200kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등 다양한 의료 및 상업 환경에서 활용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Artikelnummer
2470PJO125R07-Ø21,5-24
EAN
4031582324969
Core attributes
Gehäusetyp
회전 캐스터
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
163 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0.77 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - 장치 캐스터
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오.
Befestigungsart
합성 팽창기, 원형
Expanderbefestigung (Maximum)
24 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
21.5 mm
Housing
Farbe
파란색 부동태화
Gabelform
다양한
Material
강판, 중
Schwenklager
볼 레이스 2회
Störkreis
207 mm
Ausladung
41 mm
Schwenkradius
103.5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
폴리프로필렌
Material der Lauffläche
열가소성 고무
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
스레드가드 없음
Lager
플레인 베어링
핸들 세트
Befestigungsoptionen
주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오.
special-features-image
특수 기능
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
익스팬더
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

익스팬더는 캐스터용 액세서리로서 31mm에서 35mm 범위의 피팅 직경을 가진 캐스터에 장착되도록 설계되었습니다. 이 제품은 0.14kg의 경량 구조로 제작되어 있어 캐스터 시스템에 최소한의 추가 하중을 더하면서도 안정적인 성능을 제공합니다. 익스팬더는 다양한 캐스터 규격에 호환되도록 설계된 확장형 피팅을 특징으로 하며, 산업용 및 상용 응용 분야에서 캐스터의 기능성을 향상시키는 데 효과적입니다.

액세서리
익스팬더
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

익스팬더는 캐스터용 액세서리로, 24mm에서 27mm 범위의 피팅 직경을 가진 캐스터에 장착하기 위해 설계되었습니다. 이 제품은 캐스터의 장착 범위를 확장하여 다양한 크기의 캐스터 축에 호환성을 제공하며, 0.13kg의 경량 구조로 설계되어 설치 및 운반이 용이합니다. 익스팬더의 정밀한 피팅 사양은 캐스터와의 안정적인 결합을 보장하며, 산업용 및 상용 응용 분야에서 캐스터 시스템의 유연성을 향상시킵니다.

액세서리
익스팬더
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

익스팬더는 캐스터용 액세서리로서 27mm에서 30mm 범위의 피팅 직경을 가진 캐스터에 장착되도록 설계되었습니다. 이 제품은 0.14kg의 경량 구조로 제작되어 있어 캐스터 시스템에 최소한의 추가 무게를 더하면서도 안정적인 성능을 제공합니다. 익스팬더는 다양한 캐스터 크기에 호환되도록 설계된 조절식 피팅을 특징으로 하며, 산업용 및 상용 응용 분야에서 캐스터의 기능성과 적응성을 향상시키는 데 효과적입니다.

액세서리
익스팬더
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

익스팬더는 캐스터용 액세서리로, 21.5mm에서 24mm 범위의 지름을 가진 피팅에 장착되도록 설계되었습니다. 이 제품은 0.12kg의 경량 구조로 제작되어 있으며, 캐스터 시스템의 호환성을 확장하고 다양한 규격의 축에 대응할 수 있도록 합니다. 정밀한 공차 관리를 통해 안정적인 결합을 보장하며, 산업용 및 상용 캐스터 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터  125 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Agila
2477PJO125R07-Ø21,5-24

Agila 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 합성 팽창기, 원형 피팅을 사용하며 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었고 볼 레이스 2회 스위블 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되며 플레인 베어링을 사용하고 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 163mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg